概览
优势和特点
- PA降压转换器(OUT1)
- 输出电压由0.5V变化至1V时建立时间为7.5µs (典型值)
- 动态输出电压设置范围:0.5V至VBATT
- 140mΩ旁路pFET和100%占空比,用于低压差工作
- 2MHz开关频率
- 低输出电压纹波
- 700mA (最小值)输出驱动能力
- 2%增益精度
- 纤小的外部元件
- RF降压转换器(OUT2)
- 2MHz固定开关频率
- 94%峰值效率
- 100%占空比
- 在整个负载、电源和温度范围内输出精度为2%
- 200mA (最小值)输出驱动能力
- 纤小的外部元件
- 低噪声LDO
- 200mA输出电流
- 65dB (典型值)的高PSRR
- 固定输出电压
- 低噪声(16µVRMS,典型值)
- 简单的逻辑开/关控制
- 0.1µA低关断电流
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 热关断
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8896评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8896带有低压差(LDO)线性稳压器的双通道降压转换器。MAX8896评估板采用2.7V至5.5V的电源或电池供电。PA降压输出调节至REFIN端电压(0.2V至1.7V)的2.5倍,并提供700mA驱动能力。RFOUT (降压调节器后接LDO)调节至2.8V,提供200mA驱动能力。
应用
- 智能电话
- WCDMA/NCDMA蜂窝电话
相关产品
文档
-
MAX8896EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8896 Data Sheet (Rev. 0)2009/9/16PDF491K