概览

优势和特点

  • 输出电压纹波:1mVp-p
  • 输入范围:2.5V至5.5V
  • 使用一个4.7µF和三个1µF陶瓷电容
  • -2V稳压输出(或可调)
  • 输出电流:4mA
  • 电源正常(反POK)输出
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX881R IC是具有低噪声、稳压输出的反相电荷泵DC-DC转换器。这个器件具有低输出纹波电压,非常适合用于偏置蜂窝电话发射器中常见的GaAsFET。

MAX881R评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。预留了安装第二个分压电阻器的位置,以满足-2V以外的输出电压所需。板上还安装了一个特殊的示波器探头插座,因此可以在示波器上观察输出噪声。

 

应用

  • 手机
  • 移动无线电
  • PCS电话
  • PHS电话
  • 双向寻呼
  • 无线计算机
  • 无线手机
  • 无线调制解调器

相关产品