概览

优势和特点

  • USB/交流适配器单节Li+充电器
  • 通过跳线可选择四种输入电流限制
  • 通过跳线可对五种充电电流设置进行评估
  • 三路2MHz降压转换器
  • 外部电阻可调节输出电压
  • 可通过电阻禁止调节器2,从而降低静态电流
  • 6个串联WLED用于演示WLED驱动器
  • 可通过跳线评估WLED的过压保护功能
  • 板载脉冲发生器允许通过按钮评估WLED的调光功能
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8819A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8819A电源管理IC (PMIC)。MAX8819A PMIC理想用于MP3播放器和其它手持设备。除具有三路降压转换器和WLED驱动器外,MAX8819A还集成了单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-poly)充电器,以及可接受USB或AC-DC适配器作为输入电源的智能电源选择器(Smart Power Selector™)。

MAX8819A评估板还可用于评估MAX8819B、MAX8819C或MAX8819D。定购评估板时,可申请引脚兼容的样品。

应用

  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • 手持式仪表
  • 低功耗手持式产品
  • MP3播放器
  • PDA
  • 便携式GPS设备