概览
优势和特点
- 效率高达97%,内置同步整流器
- 低静态电流35µA (开关状态下)
- 2.5V输入,5V输出时可保证1A输出电流
- 1.8V输入,5V输出时可保证500mA输出电流
- 低噪声固定频率工作模式(FPWM模式)
- 2MHz PWM开关频率
- 预置(5V)或可调输出(3.3V至5V)
- 软启动时可控制电流,从而限制浪涌电流
- 具有True Shutdown功能
- 内部补偿
- 过载/短路保护
- 0.1µA关断电流
- 无铅封装,符合RoHS标准
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX8815A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX8815A升压转换器。MAX8815A是一款可输出1A电流(最大负载)、效率高达97%、静态电流为35µA的升压转换器,具有True Shutdown™功能,理想用于DSC、DVC及其它手持产品。MAX8815A评估板专为5V输出设计,板上提供一个跳线用于评估固定频率脉宽调制模式(FPWM)或常规模式。
应用
- 蜂窝电话、PDA、MP3播放器
- DSC和DVC
- 微处理器/DSP核供电
- PCMCIA卡
- 便携式手持设备
相关产品
文档
-
MAX8815AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8815A Data Sheet (Rev. 0)2008/8/15PDF81K
-
Li+电池供电、低压高亮度(HB) LED解决方案2012/11/14