概览

优势和特点

  • 结构简单的单机Li+充电器
  • 为深度放电的Li+电池提供安全预充(MAX8808X)
  • 4.25V至15V输入电压范围
  • 7V过压保护阈值
  • 由电阻设置充电电流,可达1A
  • 利用电阻监视充电电流
  • +115°C管芯温度限制
  • /ACOK输出
  • 无预充(MAX8808Y/MAX8808Z)
  • 软启动
  • 微型2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX8808评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估对单节锂离子(Li+)电池进行充电的MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z高度集成线性电池充电器。评估板能够将单节Li+电池安全充电至4.2V。评估板接受4.25V至15V供电输入,但是当输入电压超过7V时,将禁止充电。评估板使能输入允许用户禁止或使能充电器。板上LED指示充电状态。

应用

  • Bluetooth®
  • 蜂窝电话/无绳电话
  • 充电托架和坞站
  • 数码相机与MP3播放器
  • 智能电话与PDA
  • USB应用