概览

优势和特点

  • 可对单节锂离子电池进行完全充电
  • 双输入,30V交流适配器/16V USB
  • 无需外部FET、反向保护二极管或检流电阻
  • USB/交流适配器输入自动选择
  • 很容易设置快速充电电流和浮充门限
  • 专有的管芯温度调节控制
  • 快速限流,精度为±5%
  • 电池组检测输入(MAX8804V/MAX8804W)
  • 电源就绪及充电状态输出
  • 没有预充过程(MAX8804Y)
  • 薄型2mm x 3mm热增强TDFN封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8804Z评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,可用来演示用于单节锂离子(Li+)电池充电的高集成度线性充电器MAX8804Z的功能。评估板可为单节锂离子电池充电至4.2V。评估板可接受4.15V至30V的直流电源电压或4.15V至16V的USB输入电压,但当任意一个输入电压大于7.5V时将禁止充电,以防不合格的输入电源或故障电源连接到输入到。评估板带有简单的单线SET输入,允许用户启用/禁止充电器或设置充电电流及浮充门限。评估板的3个LED用来指示电流就绪、USB电源状态及充电状态。MAX8804Z评估板也可以评估MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y,如需评估MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y,请在定购评估板时申请免费样品。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数码相机
  • MP3播放器
  • 其它手持设备
  • 便携式媒体播放器