概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 光编码器易于VCOM调节
- 上电后恢复VCOM设置
- 利用按钮可实现内部EEPROM编程
- LED用于用户反馈
- 外部I²C总线控制
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX8738评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用于评估薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)的VCOM调节芯片MAX8738。该评估板取代了传统的用机械电位器设置VCOM的人工调节过程。评估板包括光编码器和按钮,用于调节VCOM电压,并将相应的电压设置保存到MAX8738内部的EEPROM内。
应用
- 显示器产品
- LCD面板表
- LCD TV
- 笔记本电脑
文档
-
MAX8738EVKIT: MAX8738评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/5/3PDF207K