概览

优势和特点

  • 0.5%电池电压检测精度
  • 3%输入限流精度
  • 3%充电电流精度
  • 充电电流可达8A
  • +8V至+25V输入电压范围
  • 可为Li+、NiCd和NiMH电池充电
  • 逐周期限流
  • SMBus兼容2线串行接口
  • Windows 95/98/2000/XP兼容软件和演示PCB
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX8731A评估板(EV kit)是高效率、多化学类型电池充电器。评估板使用Intel系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入电流限制。

MAX8731A评估板能够以高达8A的电流对1、2、3或4节串联Li+电池充电。MAX8731A评估系统(EV system)包含一块MAX8731A评估板和Maxim SMBUSMON2电路板。MAX8731A评估板包含Windows® 95/98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面。

应用

  • 医疗设备
  • 笔记本电脑
  • 具有可充电电池的便携式设备
  • 平板PC

相关产品