概览

优势和特点

  • 高速、高精度、高效率
  • 快速响应的Quick-PWM架构
  • 输入电压范围:7V至24V
  • 输出电压调节范围:0.275V至1.85V(6位DAC)
  • 15A负载电流能力
  • 精密可调的输出压摆控制
  • 远程反馈和接地检测
  • 300kHz开关频率
  • 无电流检测电阻
  • 转换期间的PGOOD消隐
  • 过压/欠压保护
  • 28引脚QSOP封装
  • 薄型元件
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX8720评估套件(EV套件)演示了大功率、动态可调的笔记本CPU应用电路。该DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压CPU内核VCC轨。

    MAX8720评估套件在7V至24V电池输入范围内提供0.275V至1.85V数字可调输出电压。其输出电流高达15A。该评估套件以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。

    MAX8720具有独立的四电平逻辑输入,用于设置挂起电压(S0-S1)。精确的摆率控制可在新的DAC设置下“及时”介入,有效减少流入和流出电池的浪涌电流。

    该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。

     

    应用

    • CPU内核电源转换器
    • GPU内核电源转换器
    • 笔记本电脑和小型笔记本电脑

    相关产品