概览

优势和特点

  • 采用6V至20V输入电源供电
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 全陶瓷电容设计
  • 300kHz至1MHz可编程开关频率
  • 可调整电流限制
  • 可调整软启动
  • 单调上升至预设输出
  • PCB支持额外的第二相电路
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX8686评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX8686单相、高效、25A、内置开关的降压稳压器。
器件采用电流模式、同步PWM降压稳压器架构,内部集成MOSFET,采用6V至20V输入电源供电,产生0.7V至5.5V可调输出。评估板开关频率设置为500kHz,并且可在300kHz至1MHz之间编程。输出电压设置为1.5V。

应用

  • DDR存储器
  • 模块替代产品
  • 网络设备
  • POL电源
  • 服务器
  • 电信设备

相关产品