概览

优势和特点

  • 输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 可对1或2节NiMH备份电池充电
  • 可编程充电电压和电流
  • 可编程欠压锁定(UVLO)门限
  • 可编程充电定时器
  • 两路备份输出电压:
    升压DC-DC转换器输出为3.05V (固定),可提供20mA电流
    LDO输出为1.75V (可调),可提供20mA电流
  • 14引脚,3mm x 3mm TDFN封装
  • 无铅评估板
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8672评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,用于评估NiMH电池备份管理IC MAX8672。该评估板可为1节或2节电池充电,但是评估板被配置为针对2节电池的应用。通过外部电阻,可把最大电池充电电压、标准充电电流和涓流充电电流分别预设为3V、3mA和450µA。可编程充电定时器被设置为480分钟。可调整的电池欠压锁定(UVLO)门限被预置为1.6V,以便欠压时关闭电池备份功能。

    MAX8672评估板提供两组输出电压以维持系统电源电压。低静态电流同步整流升压DC-DC转换器将低电压备份电池升压到固定的3.05V,可提供20mA电流。低压差(LDO)输出电压被置为1.75V,可提供高达20mA电流。LDO输出电压可通过外部电阻进行调整。

    MAX8672评估板还具有热敏电阻输入以监视电池温度(不包括负温度系数(NTC)热敏电阻)。为了模拟温度为TA = +25°C时的100kΩ热敏电阻,评估板预装有一个100kΩ电阻。欲了解详细内容,请参考完整数据资料中的Thermistor Monitor部分。

    MAX8672评估板经过完全安装与测试,可工作于-40°C至+85°C温度范围。

    应用

    • PDA、掌上电脑和无线手持装置
    • 智能蜂窝电话

    相关产品