概览
优势和特点
- 0.8V至6V低输入电源电压
- 支持0.9V启动电源电压
- 静态电流:27µA
- 关断模式下为1µA
- 开关频率高达250kHz
- ±1.5%基准容差
- 低电池电量检测器(LBI/LBO)
- 超小型8引脚µMAX封装(1.11mm高)
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX866评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可以评估具有可调输出的MAX867。
MAX866/MAX867均为CMOS升压型DC-DC开关稳压器,适用于小型的低输入电压或电池供电系统。MAX866支持0.8V和VOUT之间的正输入电压,并将其转换为更高的、引脚可选的3.3V或5V输出电压。MAX867可调版本支持0.8V至6V输入电压,并产生范围在2.7V至6V之间的更高可调输出电压。MAX866/MAX867的典型满载效率超过80%。
通过评估套件上的可移动跳线可选择3.3V或5.0V输出电压。电路板焊接侧的附加焊盘可容纳用于LBI/LBO低电池电量检测器或MAX867输出调整的电阻。
应用
- 1节电池供电设备
- 备用电源
- 检波器
- 寻呼机
- 遥控器
文档
-
MAX866EVKIT: MAX866评估板 Data Sheet1900/1/1PDF1M