概览
优势和特点
- 2路高效率、1MHz同步整流降压调节器
- 四路可由跳线选择输出电压的低压差线性稳压器
- 单节Li+/锂聚合物充电器
- 智能电源选择器(SPS)
- 电源就绪、充电器状态指示和超时故障指示器
- 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8663评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估电源管理IC MAX8663。MAX8663集成2路同步整流降压调节器、四个低压差线性稳压器(LDO)和一个单节锂离子(Li+)/锂聚合物电池线性充电器。Maxim的Smart Power Selector™ (智能电源选择器,SPS)可在外部供电电源(交流适配器、汽车适配器或USB电源)、电池和系统负载之间安全地分配供电。
应用
- 3G智能蜂窝电话
- 其它手持设备
- PDA、便携式媒体播放器(PMP)
- 便携式GPS导航设备(PND)
文档
-
MAX8663EVKIT: MAX8663评估板 Data Sheet (Rev. 0)2008/6/9PDF690K