概览

优势和特点

  • 确保1.8A输出电流
  • 可通过I²C编程VOUT (750mV至1.38V,步长为10mV)
  • 工作在2.5V至5.5V输入范围
  • 片上FET和同步整流器
  • 固定3.25MHz PWM开关频率
  • 可同步至13MHz、19.2MHz或26MHz系统时钟
  • 1µH小尺寸电感
  • 1.25V输出时,初始精度为0.5%
  • 在整个负载、输入电压和工作温度范围内保持2.0%的输出精度
  • 省电模式下有助于提高轻载效率
  • 过压、过流保护
  • 热关断保护
  • 板上USB至I²C接口

产品详情

MAX8649评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估MAX8649 1.8A降压调节器。评估板采用2.5V至5.5V供电,输出电压可以在0.75V至1.38V范围调节,输出电流可达1.8A。板上USB至I²C接口和评估软件用来控制输出电压、工作模式和IC的其它功能。

应用

  • 蜂窝电话与智能电话
  • PDA和MP3播放器