概览

优势和特点

  • 内置37mΩ导通电阻MOSFET
  • 3A输出PWM降压型稳压器
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 2.35V至3.6V工作电压
  • 输出电压在0.6V和(0.9 x VIN)之间可调
  • 500kHz至2MHz可调节频率
  • 允许全陶瓷电容设计
  • 可编程软启动时间
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
  • REFIN用于DDR端接和跟踪应用
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8643评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,用于演示集成的3A降压型稳压器MAX8643。该评估板可以从2.35V至3.6V输入电压范围产生+1.8V输出电压,负载电流高达3A。MAX8643开关频率为1MHz,采用板载元件效率高达95%。

    应用

    • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
    • 基站电源
    • DDR电源
    • POL
    • RAID控制电源
    • 电信与网络电源

    相关产品