概览
优势和特点
- 输出电压:预设5V和3.3V,或用户定义
- 输出电流:
- 5V时为700mA,3.3V时为1.1A (VIN = 2.4V)
- 5V时为350mA,3.3V时为600mA (VIN = 1.5V)
- 低电池电量检测器
- 装配完成且经过测试
- 成熟可靠的印刷电路板布局
产品详情
MAX863评估套件(EV套件)是一块经过组装和测试的PC板,用于演示MAX863双通道、升压型DC-DC控制器。该评估套件出厂预设为在700mA和1.1A时分别提供5V和3.3V输出(VIN = 2.4V)。两个输出也可以通过引脚绑定或外部电阻设置为其他电压。
应用
- 2节及3节电池供电的便携式设备
- 双电源(逻辑与LCD)
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 数字助理
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 转换器
相关产品
文档
-
1708: MAX863评估板 Data Sheet1900/1/1PDF121K