概览
优势和特点
- 1MHz PWM开关频率
- True Shutdown™输出
- 高达95%的效率
- VIN ≥ 3V时,保证1.0A输出电流
- 快速软启动消除浪涌电流
- 20µA (典型值)静态电流
- 0.1µA逻辑控制关断电流
- 微型14引脚、3mm x 3mm TDFN IC封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX8627评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,用于评估MAX8627升压型转换器。MAX8627评估板工作电压为1.8V至5.5V,并能提供5V、1A输出。通过替换板载电阻,输出电压可在3V至5V范围内进行调整。
应用
- 蜂窝电话、PDA、MP3播放器
- DSC电机和备份电源
- 微处理器/DSP核供电
- 便携式手持设备
相关产品
文档
-
MAX8627EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8627 Data Sheet (Rev. 0)2006/12/1PDF151K