概览
优势和特点
- 快速评估 MAX86181
- 支持配置优化
- 便于理解 MAX86181 架构和解决方案策略
- 实时监控
- 数据记录功能
- Bluetooth LE
- 与 Windows 10 兼容的 GUI 软件
产品详情
MAX86181 评估套件(EV kit)可快速评估 MAX86181 光学模拟前端(AFE)数据采集系统。MAX86181 AFE 是一款高信噪比(SNR)、超低功耗、四通道 AFE,适用于具有动态电压调节(DVS)的多波长光谱。MAX86181 具有两个大电流 8 位可编程 LED 驱动器和四个低噪声电荷集成 20 位 ADC 接收通道以及一流的环境光消除(ALC)电路,使其灵活且针对可穿戴和医疗应用中的光学传感进行了优化。
MAX86181 评估套件以完全自动的方式支持 I2C 和串行外设接口(SPI)兼容接口。MAX86181 具有 1024 字的大型内置 FIFO。该 EV 套件支持文件和闪存日志记录,让用户能够断开与计算机的连接,以更便利的方式获取数据。
MAX86181 EV 套件包括两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B 是数据采集板,而 MAX86181_EVKIT_C 是 MAX86181 传感器板。评估套件由锂聚合物电池供电,通过 USB-C 线缆充电。评估套件使用 Bluetooth® 通过 Windows® BLE 传输数据。评估套件包含最新固件,但附带编程电路板 MAXDAP-TYPE-C,以备需要固件升级时使用。
注意:该评估套件不是医疗设备。
填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。要申请保密协议,请单击此处。
相关产品
文档
-
MAX86181EVKIT User Guide: Evaluates MAX86181 (Rev. Sp1)2024/12/10PDF302 K
-
MAX86181EVKIT Gerber Files2025/1/21ZIP1 M