概览

优势和特点

  • 实时监测
  • 数据记录能力
  • 完全装配并经过测试
  • Windows® 7和Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX86160评估板(MAX86160EVSYS#)提供经过验证的设计,用于评估MAX86160集成心率监测传感器模块。评估板包括两块电路板。IFC6410为主板,MAX86160 Breakout评估板为子板,其中包括MAX86160。评估板使用外部5V/3A电源为IFC6410供电,通过LDO为传感器提供+1.8V电源,为MAX86160的内部LED提供+5.0V电源。

评估板已安装MAX86160EFN+,器件采用18引脚OLGA封装。

应用

  • 一次性贴片传感器
  • 辅助健身设备
  • 智能手机/平板电脑
  • 可穿戴和智能耳戴式设备

相关产品

工具及仿真模型

Software Development