概览

优势和特点

  • 快速评估MAX86140/MAX86141
  • 支持配置优化
  • 便于理解MAX86140/MAX86141架构和方案策略
  • 实时监测
  • 数据记录能力
  • 板载加速度计
  • 蓝牙LE

产品详情

MAX86140/MAX86141评估系统(EVSYS)允许快速评估MAX86140和MAX86141光学AFE,支持各种人体部位特别是腕戴式应用。MAX86140和MAX86141均支持标准SPI兼容接口。MAX86140包含单光学读数通道,MAX86141拥有两个同时工作的光学读数通道。评估系统允许灵活配置,支持以最小功耗实现最优测量信号质量。评估系统有助于用户快速学习如何配置和使用MAX86140和MAX86141。

评估板包括三块电路板。MAX32620UCBLEEK#为数据采集主板,MAX86140OSBEK#和MAX86141OSBEK#为分别用于MAX86140和MAX86141的传感器子板。评估系统可由USB-C或LiPo电池供电。

评估系统已安装MAX86140ENP+/MAX86141-ENP+,器件采用24焊球晶圆级封装(WLP)。

工具及仿真模型

Software Development