概览
优势和特点
- 可选择100mA、500mA充电电流,最大输入电流达1A
- 4.25V至14V输入电压范围
- 输入过压保护
- 电池包热敏电阻输入
- 充电器状态输出
- 热管理优化充电速率
- B型USB连接器
- 14引脚、3mm x 3mm TDFN封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX8606评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板,可演示单节Li+电池线性充电器MAX8606的功能。评估板采用100mA/500mA USB端口或4.25V至14V输入电源工作;但是,当输入电压超过5.8V时将禁止充电。器件内置控制算法对Li+电池的充电过程进行优化,包括低电压预充、限压/限流快速充电、终止充电检测,并能够连续监视电池过压、高温/低温和充电时间。3.5V至4.2V的SYS输出配合低RDSON的电池开关,能够在电池深度放电或未安装时为系统供电。两个漏极开路输出用于指示充电状态,逻辑输入(/EN1和/EN2)用于选择挂起、100mA、500mA或750mA快速充电模式,最大充电电流可设置为1A。MAX8606采用节省空间的14引脚、3mm x 3mm TDFN封装。
应用
- 蜂窝电话、智能电话、PDA
- 数码相机、MP3播放器
- USB应用、充电架和坞站
相关产品
文档
-
MAX8606EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8606 Data Sheet (Rev. 1)2012/5/23PDF137K