概览

优势和特点

  • 双输入Li+充电器
  • 高达1A的可编程快速充电(由直流电源供电)
  • 100mA/500mA USB选择输入
  • 4.15V至7V工作电压范围
  • USB和直流电源14V输入过压保护
  • 可设置片内充电定时器
  • 电池热敏电阻输入
  • 充电器状态输出
  • 逻辑低有效使能输入
  • 热性能优化的充电速率
  • B型USB插头
  • 14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装
  • 经过完全安装和测试
  • 产品详情

    MAX8601评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装PCB,可演示MAX8601单节Li+电池线性充电器的功能。评估板可采用100mA/500mA USB端口或者一个4.15V至14V输入电源供电;然而,当输入电压超过7V时,将禁止充电。采用控制算法对Li+电池的充电过程进行优化,包括低电压预充、带电压和电流限制的快速充电、终止充电过程,并能够持续监视电池过压、高温/低温和充电时间。

    充电器的定时保护可以编程设置。充电器状态由3个开漏极输出指示。MAX8601在USB和交流适配器输入电源之间自动选择。可以设置选择交流适配器时的充电电流,而USB充电电流根据USEL输入预设为不超过100mA或者500mA。不用改动PCB,MAX8601评估板还可以评估MAX8600。MAX8601采用节省空间的3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。

    应用

    • 蜂窝电话
    • 数码相机
    • MP3播放器
    • PDA无线系统
    • 便携式媒体播放器

    相关产品