概览

优势和特点

  • 微小的8引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
  • 阻止反向电流
  • 可编程限流门限
  • 故障解除时可自动重启
  • 限流精度为14%
  • 负载电流高达1.2A
  • 热过载保护
  • 内置20ms故障屏蔽
  • 完全兼容于USB规范
  • 2.7V至5.5V输入电源范围
  • /FAULT指示输出
  • 高电平有效/低电平有效选择引脚
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8586评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX8586 1.2A USB开关。该评估板工作在2.7V至5.5V输入电压范围,源出电流高达1.2A。MAX8586具有可调节限流和过载下自动重试功能,另外还提供短路保护。20ms的故障屏蔽时间可防止负载瞬变时或容性负载引起的误报警。MAX8586采用节省空间的8引脚、3mm x 3mm、TDFN封装。

应用

  • 台式计算机/笔记本电脑
  • 坞站
  • PDA与掌上电脑
  • USB端口/集线器

相关产品