概览
优势和特点
- 600mA降压型转换器
- 内置MOSFET的60mΩ (典型值)旁路模式
- 0.4V至VIN动态可调输出
- 高达94%的效率
- 所有负载条件下,均具有较低的输出纹波
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 0.1µA关断模式
- 输出短路保护
- 热关断保护
- 10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
产品详情
MAX8582评估板(EV kit)用于评估MAX8582 1.5MHz脉宽调制(PWM)降压型DC-DC转换器的性能。该转换器被优化在无线应用中为功率放大器(PA)提供电源。MAX8582评估板利用REFIN提供0.4V至VIN可调的输出电压,并可在低功耗模式下提供600mA负载电流。大功率模式下,输出通过内部MOSFET短路至输入。MAX8582评估板也可用于评估MAX8581。请在定购评估板时申请免费样品以评估MAX8581。
应用
- WCDMA/NCDMA蜂窝电话
- 无线PDA、智能电话
文档
-
MAX8582EVKIT: MAX8582 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/1/25PDF82K