概览
优势和特点
产品详情
MAX8571评估板(EV kit)含有完全装配并经过测试的电路,用来评估 MAX8571升压转换器。该电路工作在2.7V至5.5V输入范围,可提供稳定的18V输出电压和高达10mA的电流。通过改变评估板上电阻值的大小,可以在VCC至28V范围内调节输出电压。MAX8571评估板留出了一个未使用的电路区域,以容纳较大的电感和二极管,用于限流值较高的MAX8574和MAX8575。这两个电路都可评估MAX8570系列的任意器件。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
- 手持终端
- LCD偏置发生器
- 数字助理
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 聚合物LED (OLED)