概览

优势和特点

  • 0.8V至6V低输入电源电压
  • 新型µMAX®封装
  • 100mA时效率为85%
  • 静态电流:25µA
  • 关断模式为1µA
  • 125mA和500mA开关电流限制支持使用低成本电感
  • 开关频率高达500kHz
  • 整个温度范围内的参考容差为±1.5%
  • 低电池电量检测器(LBI/LBO)
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX856评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可以评估MAX858或可调输出MAX857/MAX859。

MAX856—MAX859是CMOS、升压、DC-DC开关稳压器,适用于小型、低输入电压或电池供电系统。MAX856/MAX858支持0.8V至6V之间的正输入电压,并将其转换为更高的、引脚可选的3.3V或5V输出电压。MAX857/MAX859可调版本支持0.8V至6V输入电压,并在2.7V至6V范围内产生更高的可调输出电压。MAX856-MAX859的满载效率大于85%(典型值)。

评估套件上的可移动跳线可选择3.3V或5.0V输出电压。电路板焊接侧的额外焊盘可容纳用于LBI/LBO低电池电量检测器或MAX857/MAX859输出调整的电阻。

 

应用

  • 2节和3节电池供电设备
  • 3.3V至5V升压转换
  • 血糖仪
  • 医疗仪器
  • 掌上型电脑
  • 个人数据通信装置/计算机
  • 便携式数据采集设备