概览

优势和特点

  • 输出电流高达200mA
  • 1.5V至5.5V输入电压范围
  • 关断模式下BATT连接至OUT,节省功耗
  • 效率高达90%
  • 7µA典型静态电流
  • 关断电源电流小于1µA
  • 内置同步整流器
  • 750mA (典型值)开关电流门限
  • /RST输出(MAX8569B)
  • 可调节输出电压(MAX8569A)
  • 固定3.0V或3.3V输出(MAX8569B)
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准

产品详情

MAX8569评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于演示MAX8569A或MAX8569B 200mA升压转换器的性能。评估板已经安装了MAX8569B。该应用电路在1.5V至5.5V输入电源下提供3.3V输出电压,负载电流高达200mA。MAX8569具有内部MOSFET,可降低成本和器件尺寸。该器件还包括跳频模式,优化轻载效率,延长电池使用寿命。MAX8569评估板也可以评估MAX8569A和MAX8569B30,只需对PCB进行很小的改动。

应用

  • 备用电池
  • 无绳电话
  • 数码相机
  • 本地3.3V至5V转换电源
  • 医疗诊断设备
  • PC卡
  • PDA与智能电话