概览

优势和特点

  • 为NiMH和可充电的锂电池充电
  • 内置开关升压型DC-DC转换器,可解用于1节NiMH电池输入
  • 两路备份输出
    3.3V、50mA升压型DC-DC转换器
    2.5V、10mA LDO
  • 可编程充电电流
  • 可编程充电电压限制
  • 板上p沟道MOSFET用于备份电源转换
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX8568A评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估完备的锂电池或NiMH电池备份电源管理IC—MAX8568A和MAX8568B。MAX8568A评估板能为NiMH电池和可充电锂电池充电。该评估板默认设置为NiMH充电方式。两个板上p沟道MOSFET可以用来评估从主电源到备份电池的转换。低压备份电池通过内置同步整流的升压型DC-DC转换器实现升压,评估板上的默认设置为3.3V,并具有50mA的输出电流。MAX8568A的片上LDO产生第二路2.5V输出电压,可提供10mA输出电流。与主电池连接时,这两个电压由MAX1586/MAX1587多输出系统电源提供。MAX8568A评估板也可以用来评估MAX8568B。若对MAX8568B进行评估,需申请免费样品。

    应用

    • DSC和DVC
    • 因特网应用和网络书(web-book)
    • 掌上电脑和无线手持终端
    • PDA和PDA电话
    • 智能电话