概览
优势和特点
- 内置8mΩ导通电阻的MOSFET
- 能够提供10A输出的PWM、降压型调节器
- 在整个负载、输入电源以及温度范围内具有±1%的输出精度
- 工作于2.3V至3.6V输入电源
- 0.6V至(0.87 x VIN)可调节输出
- 250kHz至2.4MHz可调频率或SYNC输入
- 允许全陶瓷电容设计
- SYNCOUT可驱动第二个调节器以180°异相工作
- 预偏置或单调软启动
- 可编程软启动时间
- 输出跟踪或排序
- 32引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
- REFIN符合DDR终端应用的需求
- 表贴元件
- 完全安装与测试
产品详情
MAX8566评估板(EV kit)用于演示完整的10A、降压型转换器MAX8566,评估板从2.3至3.6V输入电压产生1.8V输出电压,负载电流高达10A。板载MAX8566的开关频率为1MHz,能够达到95%的效率。该评估板经过完全安装与测试。
应用
- ASIC/CPU/DSP核电压
- 基站电源
- DDR电源
- 光纤电源
- 网络电源
- POL电源
- 电信电源
相关产品
文档
-
MAX8566EVKIT: MAX8566评估板 Data Sheet (Rev. 1)2008/10/23PDF580K