概览

优势和特点

  • 为12V总线提供故障电源隔离
  • 消除了ORing二极管功耗
  • 反向电流检测
  • 可调欠压阈值(配置为8V)
  • 可调过压阈值(配置为13.7V)
  • 低电平有效FAULT输出状态指示器
  • 可调软启动
  • 负载电流高达20A
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX8535评估(EV)套件电路演示了MAX8535 ORing MOSFET控制器的功能,该控制器为高度可靠的电源系统提供冗余和故障隔离。MAX8535评估套件在12V系统中工作。

启动期间,该评估套件会监控电源和电源总线之间的电压差。一旦电压差小于0.4V,MAX8535即导通两个ORing MOSFET,连接电源和电源总线。MOSFET导通后,该评估套件会监控负载电流和电压,以防止出现欠压(UVP)、过压(OVP)和反向电流故障条件。

OVP和UVP阈值可调,且可禁用。UVP阈值设置为8V,OVP阈值设置为13.75V。提供低电平有效FAULT信号输出以进行电路监控。

 

应用

  • 网络/电信电源
  • 刀片服务器板级冗余电源
  • 整流器
  • 高有效性系统的冗余电源
  • 服务器银盒电源