概览
优势和特点
- 双输出电源
- MAX8530:2.85V (200mA),2.60V (150mA)
- MAX8531:2.85V (200mA),2.85V (150mA)
- 输入电源范围:2.5V至6.5V
- 可选(140ms)反RESET输出(MAX8530)
- 低噪声(40µVRMS)输出(MAX8531)
- 板载关断控制
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX8530/MAX8531评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含两个独立的低压差(LDO)稳压器电路。左侧电路采用MAX8530,配置为200mA时输出2.85V,150mA时输出2.60V。右侧电路使用低噪声MAX8531,配置为200mA时输出2.85V,150mA时输出2.85V。
MAX8530/MAX8531评估套件具有板载关断控制和可通过跳线选择的反RESET输出电压(仅MAX8530)。两个电路彼此分离且不共用一接地层。
应用
- 蜂窝电话/无线电话
- 数码相机
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 笔记本电脑
- PCMCIA卡
- PDA和掌上型电脑
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
3904: MAX8530、MAX8531评估板 Data Sheet1900/1/1PDF138K