概览

优势和特点

  • 1.425至3.6V输入电压范围。
  • 1.2V输出电压
  • 高达3A输出电流(受限于耗散功率和压差)
  • 低压差(2A时最大200mV)
  • 电源就绪(POK)输出(仅MAX8527)
  • 上电复位(POR)输出(仅MAX8528)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8526评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板,用来评估MAX8526低压差(LDO)稳压器。该评估板上安装了MAX8526EUD+,可以从1.425V至3.6V输入电压范围降压到1.2V输出,并提供最大2A的连续输出电流,最大压差低于200mV。评估板的其它功能包括逻辑控制的关断模式(EN)和通过外部反馈电阻R1、R2调节输出电压。

评估板还可用于评估MAX8527,该器件具有POK输出,一旦输出在稳压值的±10%范围内,POK为高阻。评估板还可以评估MAX8528,该器件具有POR输出,当输出上升至稳压值的90% 150ms (典型值)以后变为高阻。POK和POR都需要在IN外接上拉电阻,更详细的说明请参考完整的数据资料中的硬件详细说明部分。

虽然评估板针对2A输出电流优化,实际上能够支持高达3A的输出电流(受限于耗散功率和压差)。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 网络
  • 笔记本电脑
  • 光模块
  • PDA
  • 后置调节器
  • 服务器
  • 存储
  • 无线基站