概览
优势和特点
- 1.425至3.6V输入电压范围
- 1.2V输出电压
- 高达1.6A的输出电流(受限于功耗和压差)
- 低压差(1A时最大为200mV)
- 电源就绪(POK)输出(MAX8517)
- 上电复位(POR)输出(MAX8518)
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8517评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX8517低压差(LDO)稳压器。该评估板上安装了MAX8517EUB+,可将1.425V至3.6V输入电压降压至1.2V输出,并提供最大1A的连续输出电流,此时最大压差仅为200mV。MAX8517还具有POK输出,一旦输出达到稳压值的±10%以内,POK输出为高阻态。评估板的其它功能包括逻辑控制的关断模式(EN)以及可通过反馈电阻R1、R2调节输出电压。
评估板还可用于评估MAX8518,该器件具有POR输出,当输出上升至最终值的90%以上150ms (典型值)后,POR输出为高阻态。POK和POR都需要在IN外接上拉电阻,更详细的说明请参考完整数据资料中的Detailed Description of Hardware部分。若要评估MAX8516,请移除R4并安装MAX8516 IC。
虽然该评估板针对1A输出电流进行了优化,但实际上能够支持高达1.6A的输出电流(受限于功耗和压差)。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 网络
- 笔记本电脑
- 光模块
- PDA
- 后置调节器
- 服务器
- 存储
- 无线基站
文档
-
MAX8517EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8517 Data Sheet (Rev. 0)2008/9/8PDF77K