概览

优势和特点

  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 1MHz固定PWM开关频率
  • 600mA输出电流
  • 可调输出电压
    • 1.76 x REFIN (MAX8506)
    • 2 x REFIN (MAX8507)
    • 通过外部反馈电阻设置(MAX8508)
  • 关断模式下,0.1µA (典型值)低静态电流
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8506评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的表贴电路板,用于演示优化为在无线应用中为功率放大器(PA)提供电源的MAX8506 1MHz脉宽调制型(PWM)降压DC-DC转换器的性能。评估板可在2.6V至5.5V输入电压范围内动态控制输出电压为0.4V至VIN,并提供600mA负载电流。MAX8506评估板还可用于评估具有不同增益的MAX8507和输出电压可通过外部设置为固定0.75V至3.4V的MAX8508。

应用

  • WCDMA/NCDMA蜂窝电话
  • 无线调制解调器
  • 无线PDA、掌上电脑和笔记本电脑