概览
优势和特点
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 输出电压
- 预设为1.2V (通过外部分压器)
- 0.8V至85% x VIN输出电压范围
- 3A输出电流
- 1MHz开关频率
- POK (电源就绪)输出
- 表面安装架构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX8505评估板(EV kit)从2.6V至5.5V输入电源提供1.2V输出电压,可输出3A电流。MAX8505评估板包含内置高效开关的降压型稳压器MAX8505。评估板工作于1MHz固定频率的PWM模式,允许使用小尺寸的外部器件。
MAX8505评估板是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板。通过改变反馈电阻R2和R3,还可用于评估从0.8V至85% x VIN的其它输出电压。
应用
- µP/ASIC/DSP/FPGA核与I/O电源
- 芯片组供电
- 网络与电信设备
- 服务器、RAID和存储系统
相关产品
文档
-
MAX8505EVKIT: MAX8505评估板 Data Sheet (Rev. 1)2007/8/22PDF524K