概览
优势和特点
- 集成的0.25Ω旁路PFET
- 1.25V外部固定的输出电压
- 600mA输出电流
- 可调输出电压(1.25V至2.5V)
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 关断模式下,0.1µA (典型值)低静态电流
- 可评估MAX8500/MAX8503转换器(0.4V至VIN可调输出电压)
- 表贴结构
- 完全安装且经过测试
产品详情
MAX8504评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板,用以演示MAX8504 1MHz脉宽调制(PWM)降压型DC-DC转换器的性能,该转换器被优化在无线应用中为功率放大器(PA)提供电源。评估板接受2.6V至5.5V输入电压,提供1.25V输出电压和600mA负载电流。通过外接两个电阻,输出电压范围可被重置为1.25V至2.5V。MAX8504评估板也可用于评估MAX8500和MAX8503转换器,这两个转换器输出电压可动态控制为0.4V至VIN。
应用
- NCDMA/WCDMA蜂窝电话
- 无线PDA与调制解调器
文档
-
MAX8504EVKIT: MAX8500、MAX8503、MAX8504评估板 Data Sheet1900/1/1PDF118K