概览

优势和特点

  • 输出电流:250mA至850mA

  • 效率为90%
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试
  • 2通道模数转换器(ADC),具有用于电压监控的串行输出

产品详情

MAX849评估套件(EV套件)是一块经过装配和测试的PC板,可实现完整的单节电池至三节电池、高功率、低噪声、升压型DC-DC电源转换器,适用于便携式电话和其他电池供电设备。在3.3V输出电压下,使用一节或两节电池可获得250mA至700mA的输出电流。在5V输出电压下,使用三节电池或一节锂离子电池可获得850mA的输出电流。

该板包括用于标准AA电池的夹子,并提供用于用户接口的10引脚接头。

要评估MAX848,请随MAX849评估套件一起订购MAX848ESE的免费样片。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 数字无绳电话
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 本地3.3V至5V转换电源
  • 掌上电脑
  • PCS电话
  • 个人通信装置

相关产品