概览

优势和特点

  • 低功耗、轻巧、便携,使用冷导线、直流或110–240VAC、50Hz/60Hz运行
  • 单个固件支持G3-PLC标准CENELEC-A、FCC和ARIB频段以及专有的FCC高频段
  • 使用Windows图形应用程序在PC上捕获和显示数据包
  • 演示带有颜色编码和时间戳的G3-PLC PHY和MAC帧,包括信标、自举、路由、信号音映射响应、ACK/NACK和数据包
  • 可配置的解密密钥支持实时显示解密数据包
  • 通道分析器功能以图形可视化方式显示每个OFDM信号音的通道质量
  • 一键生成报告,用于网络稳定性、拓扑和通信质量的统计分析
  • 可编程以支持频率陷波
  • 集成固件更新实用程序以适应未来升级
  • PLC安装人员和专业人员在现场必备的独立工具可提供信号质量和相位信息并支持现场调查,从而显著减少安装故障排除

产品详情

MAX79356 G3-PLC嗅探器加密狗是用于G3-PLC电力线通信网络的轻巧测试和监控器件。借助用户友好的 Windows®应用程序,这种便携式嗅探器可以用于捕获和分析电力线上的数据和命令包。多功能按钮可供用户方便地将频段更改为CENELEC-A、CENELEC-B、FCC或ARIB。嗅探器加密狗由一个可以连接到移动电源的标准mini-USB端口供电,并用作现场的手持测试设备,以检查信号相位和质量。

How to Use the MAX79356 G3-PLC Sniffer Kit
如何使用MAX79356 G3-PLC嗅探器套件

应用

  • 高级计量基础设施(AMI)
  • AMI集中器
  • 电动汽车充电
  • 工厂和楼宇自动化
  • 家用电能监控
  • 智能电网通信
  • 智能仪表
  • 太阳能和可再生能源管理
  • 街道照明自动化和照明控制

相关产品

工具及仿真模型

Software Development