概览

优势和特点

  • 包括分流器和电流互感器
  • 基于Windows的GUI便于轻松配置和读取测量数据

产品详情

MAX78630+PPM评估套件(EV套件)用于演示MAX78630+PPM使用多达三个电压和三个电流(包括传感器)监控三相交流负载的能力。该EV套件通过USB电缆连接至PC,为该板提供电源和数据通信。基于Windows®的图形用户界面(GUI)与器件通信,简化了对测量数据和控制的访问。

MAX78630+PPM评估套件用户手册

 

应用

  • 建立自动化系统(商业、工业)
  • 可转换及再生能源系统

相关产品