概览
优势和特点
- 双PWM降压控制器(+3.3V和+5V)
- 双通道PCMCIA VPP输出(0V/3.3V/5V/12V)
- 两个精密比较器或电平转换器
- 电源就绪状态输出(反RDY5)
- 效率:95%
- 针对6节电池应用进行了优化
- 静态电流:420µA
- 待机模式下为70µA(线性稳压器激活)
- 关断电流:25µA
- 输入范围:5.5V至30V
- 小型SSOP封装
- 可用的固定输出电压:
- 3.3V(标准)
- 3.45V(高速Pentium™)
- 3.6V (PowerPC™)
产品详情
MAX783是一款经过系统级工程设计的电源控制器,用于笔记本电脑或类似的电池供电设备。它提供两个用于+3.3V/+5V的高性能降压脉宽调制器(PWM)以及由集成反激式绕组控制器供电的双通道PCMCIA VPP输出。其他功能包括用于CMOS/RTC备用的双通过、低压差、微功率线性稳压器,以及两个精密低电池电量检测比较器。
在重负载和轻负载条件下,分别通过同步整流和PWM操作以及Idle Mode™操作实现高效率(2A时为95%;在5mA至3A的负载下超过80%)。MAX783具有高工作频率(300kHz/200kHz)并采用新的电流模式PWM架构,每安培负载只需使用30µF的小输出滤波电容,因此可以使用小尺寸的元件。线路和负载瞬态响应出色,单位增益交越频率高达60kHz,在四到五个时钟周期内即可校正输出瞬变。高集成度和低成本外部N沟道MOSFET的使用有助于降低系统成本。集成反激式绕组控制器提供低成本、+15V高侧输出,即使在主输出上没有负载的情况下也能进行调节。
其他特性包括在中等负载至重负载下的低噪声、固定频率PWM操作,以及用于电磁笔式输入系统和通信计算机等噪声敏感应用的可同步振荡器。MAX783与MAX782类似,不同之处在于反激式绕组位于3.3V电感而不是5V电感上,VPP输出可以根据选择编程为3.3V,并且器件可以完全关断。
应用
- 通信系统
- 笔记本电脑
- 笔输入系统
- 便携式数据终端
文档
-
1185: 三输出电源控制器,用于笔记本电脑 Data Sheet1900/1/1PDF279K