概览
优势和特点
- MAX78000 微控制器
- 双核:带有 FPU 和 RISC-V 协处理器的 Arm Cortex-M4 处理器
- 512KB 闪存
- 128KB 静态随机存取存储器
- 16KB 缓存
- CNN 加速器
- CMOS VGA(640×480)图像传感器模块
- 单 3.3V 电源供电输入
- 附加内置 CNN 电源
- 用于编程和调试的 SWD 10 针接头
- JST SH 4 针连接器
- I2C 控制器/目标操作
- 全双工 UART
- 两个 LED 指示灯
产品详情
MAX78000CAM02 是一款专为图像处理应用而设计的微型边缘人工智能 (AI) 开发平台。它的尺寸仅为 0.4 英寸 x 0.9 英寸,非常适合开发和制作边缘 AI 应用程序的原型。该平台围绕 MAX78000 微控制器构建,其具有带有卷积神经网络 (CNN) 加速器的 Arm® Cortex®-M4F 内核。
此外,该板还包括一个 VGA 分辨率 CMOS 图像传感器。该配置允许直接在板上捕获图像并使用 AI 模型对其进行处理,而无需外部硬件或通信链路。
该平台采用单个 3.3V DC 电源运行,所有必要的电源电路集成在电路板上,并使用 JST SH 4 针连接器进行电源连接。
要开始使用该开发板进行开发,请访问 ADI公司 MSDK 文档。
相关产品
文档
-
MAX78000CAM02 User Guide: Evaluates the MAX78000 (Rev. 0)2025/2/18PDF1 M
-
MAX78000CAM02 Gerber Files2025/2/18ZIP1 M