概览

优势和特点

  • 评估带有集成式FET、适用于2S锂离子电池的MAX77962 USB Type-C降压-升压充电器
  • 演示3.5V至23V输入电压范围
  • 演示高达3.2A的充电
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示采用板载Dummy热敏电阻,符合JEITA要求
  • 现已装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77962评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估3.2A USB Type-C®降压-升压充电器MAX77962。

MAX77962评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址: MAX77962 (位于“设计资源”选项卡下)。要使用评估套件的GUI软件,需使用Windows 7或更新版本。

 

应用

  • 2节电池供电的设备
  • 通过USB Type-C供电的宽输入范围充电应用