概览
优势和特点
- 高压VBUS范围
- CC引脚上的对V短路保护
- Type-C支持和USB-PD支持
- 模式配置:DFP/UFP/DRP
- C型版本1.3和PD3.0兼容
- 电缆方向和电源角色检测
- 带OCP的集成VCONN交换机
- 支持Try.Snk状态
- 支持音频
- 支持调试附件接收器/源模式
- FRS(快速角色交换)初始接收器支持
- PPS(可编程电源)接收器支持
- 支持BC1.2传统/专有充电器检测
- 集成D+/D-开关
- 用于存储自定义配置的MTP内存
- 水分检测和防腐
- 自定义脚本
- I2C可编程配置
- I2C主控外部充电器或DC-DC转换器IC
- 九个可配置GPIO(GPIO6用于SID)
- 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
- EN/DISABLE外部电源或FET
- 车载I2C接口
- Windows 10兼容
- 经验证的PCB布局
- 完全组装和测试
产品详情
MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。
该评估套件能够轻松评估以下特性:
- USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
- 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
- PD适配器检测和PD通信
- 集成式VCONN开关,集成OCP
- 电源/数据角色交换
- PPS(PD适配器支持PPS)
- 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
- 供应商定义的消息
- BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
- I2C主机控制配套IC
- 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)
该评估套件包含MAX77961充电器,用于演示MAX77958的I2C主机特性。MAX77961是一款降压-升压充电器,适用于2S/3S Li+电池应用,可以采用3.5V至25V输入电压,支持6A最大可编程快速充电电流。MAX77961可以通过CONG引脚电阻(R5)配置为2电池或3电池应用;有关更多详情,请参阅MAX77961数据手册。
评估套件中集成MAX16904(降压转换器),以提供5V至VCONN
包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为Windows® PC的USB端口和MAX77958的从机I2C端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。
应用
- 摄像头
- 游戏机
- 手持式设备
- 医疗健康和医疗设备
- 工业设备PoE至USB Type-C转换器
- 监视器
- 其他USB Type-C器件
- 便携式设备
- 移动电源
- 智能手机
- 平板电脑
文档
-
MAX77958EVKIT-3S6 ODB Files - Design Files2023/7/3ZIP1 M