概览

优势和特点

  • 8A开关电容转换器
  • 2S至1S电池电压转换
  • 集成电源开关
  • 软启动
  • 可编程保护阈值
  • 温度警报和保护
  • 芯片使能
  • 具有中断功能的I2C接口
  • 板载I2C通信接口
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX77932评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估8A双相开关电容转换器MAX77932C。

MAX77932评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址:www.maximintegrated.com/products/MAX77932C(位于“设计资源”选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件软件。

 

应用

  • 2S锂离子电池应用
  • Chromebook
  • DSLR和无反相机
  • 移动销售终端(mPOS)设备
  • 便携式游戏机
  • 便携式打印机
  • 移动电源
  • 智能手机直充
  • 智能手机和平板电脑
  • 双向无线电
  • 超级本电脑

工具及仿真模型

Software Development