概览
优势和特点
- 使用 RSEL1 可调节输出电压(OUT1)
- 用于 INS 和 OUTS 的测试点
- 开关电流限制、输入电压监控电平
- 用于高精度测量的检测插座
产品详情
MAX77887 评估板(EV 套件)为完全装配且经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77887 nano 功率升降压转换器。该 IC 的输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,开关限流值为 400mA。
IC 有两个硬件控制引脚,分别为 SEL1 和 SEL2。连接在 SEL1 处的电阻 (RSEL1) 选择预定义输出电压 1.8V 至 5.2V。连接在 SEL2 处的电阻 (RSEL2) 允许配置两个不同的开关电流限制 (ILIM) 级别和 16 个输入电压监控阈值级别。
EV 套件兼容 MAX77887 WLP IC (MAX77887AEWL+T),并且配备有测试点和跳线,可测试套件的大部分功能。关键节点(OUT-1、LX1 和 LX2)上有探测插座,可用于进行精确测量。
文档
-
MAX77887EVKIT: Evaluation Kit for MAX77887 Data Sheet (Rev. 0)2024/3/12PDF971 K
-
MAX77887EVKIT Gerber Files2024/3/12ZIP969 K