概览

优势和特点

  • 评估MAX77860单路输入开关模式充电器
  • 演示4.0V至13.5V输入工作电压范围
  • 演示USB Type-C充电,最高3.15A电流
  • 演示适配器检测
  • 演示USB-OTG功能
  • 已装配并经过测试
  • I2C串行接口

产品详情

MAX77860评估系统(EV系统)为完全装配并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于演示单路输入开关模式电池充电器,器件具有USB Type-C CC检测和充电能力,以及反向升压能力和安全LDO。

MAX77860评估系统包括集成电路(IC)评估板,带有I2C接口和MINIQUSB通信器件。提供配合评估系统使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站的MAX77860产品页下载。评估套件GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 移动销售终端
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • USB Type-C充电,支持单节锂离子电池应用

工具及仿真模型

Software Development