概览
优势和特点
- 经过验证的 PCB 参考设计和布局优势
- 全面装配且经过测试
- 用于高精度测量的检测点
- 可用于 EN、FPWM、POKB/INTB、VIO 和 I2C 串行接口 SCL、SDA 的测试点引脚
- MAXUSB_INTERFACE# 支持与 Windows PC 轻松通信
- 通过 GUI 软件驱动 I2C 串行接口以实现可选软件控制
- 通过内部反馈电阻可调整启动输出电压
- 通过 I2C 串行接口可动态调整输出电压和输出限流值
- 使用 RSEL (R9) 可调整 I2C 目标地址、开关限流值和反馈配置
产品详情
MAX77859 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77859,这是一款高效升降压稳压器,具有 7.8A 的峰值开关电流。它支持 USB Type-C PPS 要求,具有可编程输出电压(20mV/步)和可编程输出限流值(50mA/步)。该 IC 支持 2.5V 至 22V 输入电压范围,以及 3.2V 至 16V(内部反馈)或 3V 至 20V(外部反馈)范围内的动态可调输出电压范围(通过 I2C 串行接口)。该 EV 套件在出厂时配置为内部反馈,具有 5V 的默认启动输出电压。通过使用外部反馈电阻,可实现其他启动电压。
提供的 I/O 引脚支持 I2C 串行接口、使能功能、强制 PWM 模式和中断/电源正常指示。通过更改 RSEL 电阻值 (R9) 可调整 I2C 目标地址、开关限流值和反馈配置。MAXUSB_INTERFACE# 允许使用具有友好图形用户界面 (GUI) 的基于 Windows® 的软件,还可以使用详细的基于寄存器的接口来实现 IC 的所有功能。该 EV 套件与各种版本的 MAX77859 WLP IC 兼容(默认安装 MAX77859AEWO+T)。
文档
-
MAX77859WEVKIT: Evaluation Kit for MAX77859 Data Sheet (Rev. 0)2023/6/13PDF1 M
-
MAX77859WEVKIT Gerber Files2023/6/13ZIP1M