概览
优势和特点
- 经过验证的 PCB 参考设计和布局优势
- 全面装配且经过测试
- 用于高精度测量的检测点
- 可用于 EN、POKB/INTB、VIO 和 I2C 串行接口 SCL、SDA 的测试点引脚
- MAXUSB_INTERFACE# 支持与 Windows PC 轻松通信
- 通过 GUI 软件驱动 I2C 串行接口以实现可选软件控制
- 通过内部反馈电阻可调整启动输出电压
- 通过 I2C 串行接口可动态调整输出电压
- 使用 RSEL (R9) 可调整 I2C 从机地址、开关限流值和反馈配置
产品详情
MAX77857Q 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示采用 FC2QFN 封装的 MAX77857,这是一款高效、高性能的升降压稳压器,具有 7A 的开关电流。IC 支持 2.5V 至 16V 输入电压范围,在使用内部反馈电阻时,可在 4.5V 至 15V 范围内动态调整输出电压,而在使用外部反馈电阻时,可在 3V 至 15V 范围内动态调整输出电压。该 EV 套件在出厂时配置为内部反馈,具有 5V 的默认启动输出电压。通过使用外部反馈电阻,可实现其他启动电压。输出电压可通过 I2C 串行接口进行动态调整。
提供的 I/O 引脚支持 I2C 串行接口、使能功能和中断/电源正常指示。通过更改 RSEL 电阻值 (R9) 可调整 I2C 从机地址、切换限流值和反馈配置。MAXUSB_INTERFACE# 允许使用具有友好图形用户界面 (GUI) 的基于 Windows® 的软件,还可以使用详细的基于寄存器的接口来实现 IC 的所有功能。此 EV 套件与各种版本的 MAX77857 FC2QFN IC 兼容(EV 套件中默认安装 MAX77857BEFE+T)。
文档
-
MAX77857QEVKIT: MAX77857Q Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2023/4/6PDF1 M
-
MAX77857QEVKIT ODB Files - Design Files2023/4/6ZIP1 M