概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 装配完成且经过测试
  • 用于高精度测量的检测点
  • 用于敏感节点的探针插口
  • 使用电位器(R3)的可调启动电压
  • 通过I2C接头使用外部I2C接口
  • MAXUSB_INTERFACE#支持使用基于Windows®的GUI
  • 使用VIO接头提供外部逻辑电平支持

产品详情

MAX77847评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示采用晶圆级封装(WLP)的MAX77847的功能。它是一款高效的高性能降压-升压稳压器,其开关限流值为4.5A/3.6A,14μA的静态电流位于业界先进水平,适合电池供电应用。该IC支持的输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为1.8V至5.2V。可以使用SEL引脚设置输出电压,并且可以使用GPI引脚实现动态电压调节,而无需使用I2C接口。

I2C接口是可选的。然而,它支持以50mV的步进动态改变输出电压。此外,通过I2C接口,还可以选择开关电流、斜升/斜降压摆率、强制PWM工作模式(FPWM)以及监控器件的过流、过压和热关断保护状态。MAXUSB_INTERFACE#支持使用基于Windows®的图形用户界面(GUI)和基于寄存器的详细接口来测试IC的所有功能。该评估套件与任何版本的MAX77847 IC都兼容(MAX77847BEWL+是评估套件上安装的默认版本)。