概览

优势和特点

  • MAX77840评估套件包含器件操作所需的所有必要元件,以及可增加灵活性和易用性的多种元件
  • 简单易用的开关控制按钮接口
  • 0Ω电阻器与多个关键节点串联,以实现隔离并增加灵活性
  • 现已装配且经过测试
  • 测试点便于访问目标节点
  • 跳线接头可用作测试点和分流器

产品详情

MAX77840评估套件(EV套件)由评估板和具有扩展板命令模块的Maxim MINIQUSB组成。

MAX77840包含一个单输入、3.15A开关模式充电器,具有适用于单节锂离子(Li+)电池的反向升压功能;USB BC1.2适配器类型检测,采用专有的ModelGauge电量测量技术;以及一个Safeout LDO。

该评估套件标准配置即已安装MAX77840。操作时应使用具有扩展板的MiniQUSB板,使PC能够使用USB端口模拟I2C双线接口。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站www.maximintegrated.com的MAX77840产品页面下载。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 电子烟
  • 工业PC
  • 物联网(IoT)
  • 移动销售终端
  • 便携式医疗设备
  • 智能家居、传感器
  • 无线扬声器

相关产品

工具及仿真模型

Software Development